MC 1,5/10-G-3,5 P26AUTHR - 1706431

Geen afbeelding beschikbaar

Basiselement, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 10, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: goud, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1706431
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356860468
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,200 g
Douanetariefnummer 85366930