IC 2,5/ 2-GF-5,08 GY7035VPE200 - 1706423

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 2, pas: 5,08 mm, coloris: gris clair, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Embase inversée avec contacts femelles pour des sorties d'appareils protégées contre les contacts fortuits ou pour les raccordements platine-platine
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1706423
Unité de conditionnement 200 pc
Quantité minimum de commande 200 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356860659
Poids par pièce (hors emballage) 2,430 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer