MSTBT 2,5/ 2-ST YE BD:10,9 SO - 1706399

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 2, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: geel, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1706399
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356860727
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,620 g