Printplaatklem - MKDS 1,5/ 3-B-5,08 GNYE - 1706361

De afbeelding toont een 2-polige variant

Printklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen-geel. Aansluitingen intern doorverbonden

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • interne doorverbinding voor het eenvoudig doorlussen van potentialen
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1706361
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 97 (C-1-2013)
GTIN 4017918144692
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,590 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!