Printplaatconnectoren - FMC 0,5/13-ST-2,54 C2 - 1706230

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 13, rastermaat: 2,54 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: goud, Vaste polarisatie van de laatste pool; te combineren met de basiselementen MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1706230
Verpakkingseenheid 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841368
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service