Printplaatklem - IDC 0,3/ 6-3,81 - 1706219

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 5 A, nominale spanning: 160 V, rastermaat: 3,81 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: snijaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • aansluiting zonder adervoorbewerking, voor een enorme tijdbesparing
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • voldoet aan de eisen van CAT5 overeenkomstig EN 50173 en ISO/IEC 11801
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1706219
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 154 (C-1-2013)
GTIN 4017918116712
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,640 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!