Connecteur pour C.I. - MC 0,5/ 9-G-2,54 P20THRR44C2 - 1706198

L'illustration représente la version à 10 pôles

Embase, intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 9, pas: 2,54 mm, Coloris: noir, surface des contacts: or, montage: Soudage THR, Détrompage fixe du dernier pôle, à combiner avec le connecteur FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Des broches à souder supplémentaires réduisent la contrainte mécanique des points de soudure
  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Livraison en conditionnement en bande selon CEI 60286-3 pour équipement automatique
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1706198
Unité de conditionnement 465 pc
Quantité minimum de commande 465 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 178 (C-1-2013)
GTIN 4046356841627
Poids par pièce (hors emballage) 2.220,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer