Printplaatconnectoren - MCV 0,5/11-G-2,54 P20THRR56C2 - 1706158

De afbeelding toont de 10-polige variant

basiselement, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 11, rastermaat: 2,54 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: goud, montage: THR solderen, Vaste polarisatie van de laatste pool, te combineren met de stekers FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • extra soldeerankers reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • levering in rolverpakking volgens IEC 60286-3 voor automatische montage
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1706158
Verpakkingseenheid 315 stk
Minimaal te bestellen aantal 315 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356841948
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.220,000 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service