Printplaatconnectoren - MC 0,5/ 4-G-2,54 SMDR24C1 - 1706148

De afbeelding toont de 10-polige variant

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 4, rastermaat: 2,54 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: goud, montage: SMD solderen, Vaste polarisatie van de eerste pool, te combineren met de stekers FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • extra soldeerankers reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • levering in rolverpakking volgens IEC 60286-3 voor automatische montage
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1706148
Verpakkingseenheid 465 stk
Minimaal te bestellen aantal 465 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842020
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,220 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)