Printplaatconnectoren - MC 0,5/ 9-G-2,54 SMDR44C1 - 1706142

De afbeelding toont de 10-polige variant

basiselement, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 9, rastermaat: 2,54 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: goud, montage: SMD solderen, Vaste polarisatie van de eerste pool, te combineren met de stekers FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • extra soldeerankers reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • levering in rolverpakking volgens IEC 60286-3 voor automatische montage
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1706142
Verpakkingseenheid 465 stk
Minimaal te bestellen aantal 465 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842075
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,220 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website