Connecteur pour C.I. - MC 0,5/16-G-2,54 SMDR72C1 - 1706132

L'illustration représente la version à 10 pôles

Embase, intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 16, pas: 2,54 mm, coloris: noir, surface des contacts: or, montage: Sertissage SMD, Détrompage fixe du premier pôle, à combiner avec le connecteur FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Des broches à souder supplémentaires réduisent la contrainte mécanique des points de soudure
  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Livraison en conditionnement en bande selon CEI 60286-3 pour équipement automatique
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1706132
Unité de conditionnement 465 pc
Quantité minimum de commande 465 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842143
Poids par pièce (hors emballage) 2,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer