Printplaatconnectoren - GIC 2,5/ 3-ST-7,62 BDL1.3,PE,N - 1706121

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • royaal raster voor verhoogde spanningseisen
  • geïnverteerde connector met stiftcontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of zwevende kabel-kabel-verbindingen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1706121
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356032889
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,840 g