Connecteur pour C.I. - DMC 1,5/11-G1-3,5 P20THR R72 - 1706049

L'illustration montre une variante à 10 pôles avec 20 contacts

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 11, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
  • Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1706049
Unité de conditionnement 180 pc
Quantité minimum de commande 180 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 188 (C-1-2013)
GTIN 4046356838504
Poids par pièce (hors emballage) 2,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer