Printplaatklem - KDS 4/ 4+RZ - 1705809

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 41 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 7,5 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • eenvoudig doorlussen van potentialen met extra aansluiting naar de printplaat
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1705809
Verpakkingseenheid 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918257460
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 23,330 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)