MKDSN 1,5/ 6 HT BK H1L BDWHK-V - 1705747

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 13,5 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: THR solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • kleinste bouwvorm voor de betreffende aderdoorsnede
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1705747
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356796422
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,650 g
Douanetariefnummer 85369010