MKDSN 1,5/ 6 HT BK H1L BDWHK-X - 1705746

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 13,5 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: THR solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • kleinste bouwvorm voor de betreffende aderdoorsnede
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1705746
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356801140
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,830 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service