SPC 5/ 3-STCL-7,62 GLUE - 1705719

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 41 A, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1705719
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356795784
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 17,750 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)