Bloc de jonction pour circuit imprimé - EMKDS 1,5/ 6-3,81 - 1705692

L'illustration montre une version à 12 pôles

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 8 A, tension nominale: 160 V, pas: 3,81 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Insertion en force, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • La stabilité durable du raccordement serti garantit des forces de maintien élevées sans contrainte thermique
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1705692
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 18 (CC-2005)
GTIN 4017918144593
Poids par pièce (hors emballage) 4,880 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer