Printplaatklem - EMKDS 1,5/ 2-3,81 - 1705650

De afbeelding toont een 12-polige variant

Printklem, nominale stroom: 8 A, nominale spanning: 160 V, rastermaat: 3,81 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: inperstechniek, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • de duurzame inpersverbinding waarborgt hoge inperskrachten zonder thermische belasting
logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1705650
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 18 (CC-2005)
GTIN 4017918122652
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,790 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!