PTSA 1,5/18-3,5-Z MCBD18-1QSO - 1705583

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 8 A, nominale spanning: 250 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 18, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: meerkleurig

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1705583
Verpakkingseenheid 40 stk
Minimaal te bestellen aantal 40 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356780322
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,660 g
Douanetariefnummer 85369010