PTSA 1,5/ 6-3,5-MIXPGYBD:1-6SO - 1705437

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 8 A, nominale spanning: 250 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1705437
Verpakkingseenheid 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356770095
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,860 g
Douanetariefnummer 85369010