Printplaatconnectoren - BCP-500- 9 GY BD:9-1 SO - 1705431

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 9, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: signaalgrijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1705431
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356769655
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,300 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst CN (China)