Connecteur mâle photovoltaïque - PV-FT-CM-C-2,5-120-RD - 1705392

Connecteur photovoltaïque, intensité nominale: 27 A, tension nominale: 1500 V, type de raccordement: Sertissage, coloris: noir. déverrouillable uniquement à l'aide d'un outil

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1705392
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356768917
Poids par pièce (hors emballage) 11,870 GRM
Numéro du tarif douanier 85359000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer