MKDS 5 HV/ 5-9,52-Z SZS - 1705387

De afbeelding toont een 2-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning: 1000 V, rastermaat: 9,52 mm, aantal polen: 5, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
  • onbeperkte 600 V-UL-toelating door compacte, versprongen geplaatste pinnen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1705387
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356768474
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 16,020 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)