SMC 1,5/ 6-G-3,81 BU - 1705224

Geen afbeelding beschikbaar

Basiselement, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 6, rastermaat: 3,81 mm, kleur: blauw, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1705224
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356760126
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,590 g
Douanetariefnummer 85366930