PT 1,5/ 6-PH-5,0 CLIP BK - 1705163

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 10 A, aantal polen: 6, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • groot aansluitvermogen dankzij de rechthoekige aansluitruimte
  • inklikbaar in apparaatbehuizingen dankzij CLIP-geometrie
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1705163
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
GTIN 4046356756129
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,340 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst CN (China)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!