GIC 2,5/ 2-G-7,62 VPE400 - 1705138

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 2, pas: 7,62 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Pas plus important pour des exigences de tension plus élevées
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1705138
Unité de conditionnement 400 pc
Quantité minimum de commande 400 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356755917
Poids par pièce (hors emballage) 2,240 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer