Enkele printklem - PTSPLO-6/1-2X2 2,1 R32 - 1705081

Printklem voor vertinde, soepele kabels bijv. van het type PV 1-F, nominale stroom: 41 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: THT/THR, gebruikersinformatie voor Through Hole Reflow-technologie vindt u op: combicon.com

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Krachtig zonder isolatiebehuizing: optimaal geschikt voor een eenvoudige integratie in het SMT-soldeerproces
  • Door de zonder gereedschap te bedienen veerdrukprincipe is een tijdbesparende aansluiting mogelijk van aders met adereindhulzen en van vertinde aders
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1705081
Verpakkingseenheid 220 stk
Minimaal te bestellen aantal 220 stk
Cataloguspagina Pagina 475 (C-1-2013)
GTIN 4046356752831
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,850 g
Douanetariefnummer 85369010