PC 5/ 3-GU-7,62 BK - 1705063

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Standaard basiselement - ook geschikt voor connectoren met automatisch vergrendeld click and lock-systeem
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1705063
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356751599
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,800 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!