Connecteur pour C.I. - ZEC 1,0/10-ST-3,5C8R1,10YEBDSO - 1705025

Aucune photo disponible

Connecteur encastrable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 10, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort, coloris: jaune, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1705025
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918995409
Poids par pièce (hors emballage) 11,140 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine GR (Grèce)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer