Connecteur mâle photovoltaïque - PV-FT-CM-C-4-170-RD-SP - 1705005

Connecteur photovoltaïque, intensité nominale: 35 A, tension nominale: 1500 V, type de raccordement: Sertissage, coloris: noir. déverrouillable uniquement à l'aide d'un outil

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1705005
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 300 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356750875
Poids par pièce (hors emballage) 16,180 GRM
Numéro du tarif douanier 85359000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer