MCV 1,5/ 4-G-3,5 CP1,4 VPE500 - 1704946

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 4, rastermaat: 3,5 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1704946
Verpakkingseenheid 500 stk
Minimaal te bestellen aantal 500 stk
GTIN 4046356745888
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,990 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service