Connecteur pour C.I. - MCVU 1,5/12-GFD-3,81 BD:11-20 - 1704937

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc à insertion directe, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 12, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Bride montée sur le côté pour le vissage dans le boîtier ou sur la plaque de montage
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704937
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356744850
Poids par pièce (hors emballage) 13,150 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer