SPT 2,5/ 2-V-5,0 GY7035 - 1704867

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 24 A, tension nominale: 400 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: gris clair

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
  • Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704867
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356740692
Poids par pièce (hors emballage) 2,650 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer