Bloc de jonction unitaire pour circuit imprimé - PTSPL-6/1-2X2 2,9 R32 - 1704837

Bloc de jonction pour C.I. pour câbles souples étamés, par ex. de type PV 1-F, intensité nominale : 41 A, nombre de pôles : 1, connectique : raccordement à ressort, montage : THT/THR, informations sur la technologie Through Hole Reflow disponibles sous : combicon.com

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704837
Unité de conditionnement 250 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Page catalogue Page 475 (C-1-2013)
GTIN 4046356739993
Poids par pièce (hors emballage) 3,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer