FMCD 1,5/ 2-ST-3,5 1RF OG - 1704801

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 3, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: orange, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704801
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356739382
Poids par pièce (hors emballage) 3,010 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer