SPTA 1,5/14-3,81 12PA - 1704795

De afbeelding toont de 10-polige variant

Printklem, nominale stroom: 9 A, nominale spanning: 160 V, rastermaat: 3,81 mm, aantal polen: 14, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1704795
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356738538
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,570 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!