Embase - MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 BEIGE - 1704790

L'illustration montre une version à 8 pôles de l'article, coloris vert

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 8, pas: 5,08 mm, coloris: gris silex, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704790
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918226442
Poids par pièce (hors emballage) 8,790 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer