Bloc de jonction pour circuit imprimé - ZFKDSA 1,5-W-7,62- 3 BD:NZ788 - 1704770

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 16 A, tension nominale: 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage à la vague, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704770
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356009645
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer