Printplaatklem - ZFKDSA 1,5-W-7,62- 3 BD:NZ787 - 1704767

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 16 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1704767
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918995287
Douanetariefnummer 85369010