SPT 2,5/ 5-V-5,0 GNYE - 1704759

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 24 A, tension nominale: 400 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: vert-jaune

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
  • Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704759
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356736220
Poids par pièce (hors emballage) 6,160 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer