DFK-PC 4/ 8-GF-7,62PA1,3,5,7,8 - 1704714

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 20 A, aantal polen: 8, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1704714
Verpakkingseenheid 50 stk
GTIN 4046356733526
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 26,300 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service