Printplaatklem - FFKDSA1/V1-5,08-10 BS:M- SO - 1704622

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 15 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 10, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1704622
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918228644
Douanetariefnummer 85369010