PT 1,5/ 3-PH-5,0 BK - 1704520

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 10 A, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • groot aansluitvermogen dankzij de rechthoekige aansluitruimte
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1704520
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356726122
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,460 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst CN (China)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!