Connecteur mâle - PST 1,3/ 4-LV-5,0 C3 - 1704505

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 14 A, tension assignée (III/2): 400 V, nombre de pôles: 4, pas: 5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Le connecteur mâle est en plastique résistant à de hautes températures et convient ainsi au procédé de refusion.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704505
Unité de conditionnement 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918995096
Poids par pièce (hors emballage) 1,460 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine SK (Slovaquie)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer