Stiftconnector - PST 1,3/ 3-LV-5,0 - 1704453

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

basiselement, nominale stroom: 14 A, nominale spanning (III/2): 400 V, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, speciaal voor PT 2,5/..-PVH

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor golf- en reflowprocessen
  • L-vormige contour voor een optimale stabiliteit van de connector
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1704453
Verpakkingseenheid 250 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 431 (C-1-2013)
GTIN 4046356009553
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst SK (Slowakije)