Connecteur mâle - PST 1,3/ 2-LV-5,0 - 1704437

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 14 A, tension assignée (III/2): 400 V, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, Coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Spécialement conçu pour PT 2,5/..-PVH

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Adaptée aux procédés de soudage à la vague et par refusion
  • Contour en L pour une stabilité optimale du connecteur
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704437
Unité de conditionnement 250 pc
Page catalogue Page 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918995041
Poids par pièce (hors emballage) 0,810 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine SK (Slovaquie)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer