MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 GNTQ - 1704355

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 3, rastermaat: 5,08 mm, kleur: turkoisegroen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1704355
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356703390
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,540 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service