MSTBVA 2,5 HC/ 8-G-5,08 RD - 1704340

Geen afbeelding beschikbaar

Basiselement, nominale stroom: 16 A, aantal polen: 8, rastermaat: 5,08 mm, kleur: rood, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1704340
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356700290
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,140 g
Douanetariefnummer 85366930