PC 5/ 8-ST2-7,62BDS:NZ425431 - 1704303

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 8, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • 600 V UL-toelating bij de meest compacte afmetingen
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1704303
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356693523
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 34,840 g